Varistar CP Steel Door, Perforated With Multi-Point Locking
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Steel Door, Perforated With Multi-Point Locking
EMC doors with good contact with the frame and gasket to achieve high attenuation.
The 4 point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.
Detalles
Recursos
Características
- Perforated door with 4-point locking for EMC applications
- Interior galvanized
- Opening angle 180°
- Lever handle with push button
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.