Varistar CP Seismic Base/Plinth
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Seismic Base/Plinth
A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.
Detalles
Recursos
Características
- 2 support profiles, St, 10 mm, side
- Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg
- Height 103 mm
- 2 covers, St, 10 mm, front and rear
- Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base
- Access possible from front and rear
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.