Varistar CP EMC Cabinet, IP 20
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP EMC Cabinet, IP 20
Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP 20 and IP 55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).
Detalles
Recursos
Características
- Shielding 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587‐3)
- Shielding 30 dB at 18 GHz, (tested to EN 61000-5-7) with EN45545 gaskets
- Type of protection IP 20
- Static load‐carrying capacity 1600 kg
- Doors with 4‐point locking and screw‐fixed side panels
- Side and rear panels can be installed by one person
Especificaciones
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.