Transient Surge Filter
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Transient Surge Filter
The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceable solution for protection of PLC controllers, SCADA systems, motor control centers and other process control systems.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Compact, space saving design
- Replaceable surge module reduces down time and unprotected time during maintenance
- Compliance to the latest UL 1449 Edition 4 and IEC 61643-11 surge standards and UL 1283 Electromagnetic Interference Filters (EMI) standard
- Low let-through voltages on the critical line to neutral mode
- Transient Discriminating (TD) Technology provides increased service life
Especificaciones
| Capacidades nominales de UL 1449 edición 4 / UL 1283 edición 5 | |||||
| Número de pieza | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
| Tensión continua máxima de funcionamiento (Uc) | - | 170 V | 275 V | ||
| Corriente de carga nominal (IL) | - | 6 A | 20 A | 6 A | 20 A |
| Corriente de descarga nominal (entrada), L-N | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Corriente de descarga nominal (entrada), L-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Corriente de descarga nominal (entrada), N-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Nivel de protección de tensión (VPR), L-N | - | 330 V | 400 V | - | - |
| Capacidad nominal de protección de tensión (VPR), L-PE | - | 900 V | 800 V | - | - |
| Capacidad nominal de protección de tensión (VPR), N-PE | - | 700 V | 700 V | - | - |
| Tensión limitante medida (MLV), L-N | - | - | - | 620 V | 680 V |
| Tensión limitante medida (MLV), L-PE | - | - | - | 1450 V | 1360 V |
| Tensión limitante medida (MLV), N-PE | - | - | - | 1220 V | 1330 V |
| Fusible de protección de sobrecorriente | - | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 |
| Detalles de la certificación | - | UL® 1449 edición 4 Tipo 2CA, modo 3 kA | UL® 1449 edición 4 Tipo 4CA, modo 3 kA | ||
| UL® 1283 edición 5, filtro de interferencia electromagnética | |||||
| Capacidad nominal de IEC 61643-11 | |||||
| Número de pieza | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
| Tensión continua máxima de funcionamiento (Uc) | 30 V | 170 V | 275 V | ||
| Corriente de carga nominal (IL) | 6 A | 16 A | 6 A | 16 A | |
| Corriente de descarga nominal (entrada), L-N | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Corriente de descarga nominal (entrada), L-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Corriente de descarga nominal (entrada), N-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Nivel de protección de tensión (superior), L-N | 330 V | 330 V | 330 V | 800 V | 850 V |
| Nivel de protección de tensión (superior), L-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
| Nivel de protección de tensión (superior), N-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
| Interruptor de circuito de protección de sobrecorriente | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | |
| Cumple con | IEC® 61643-11 Clase II | ||||
Catálogo
Folleto
Hoja de garantía
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
cUR FOKY8.E325047
CSA C22.2 No. 8
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR FOKY2.E325047
ANSI/UL 1283
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TSF
English
EN 61643-11
UKCA, ERICO TSF
English
EN 61643-11
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.