RackPower Rope Leak Detection Sensor
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
RackPower Rope Leak Detection Sensor
Rope Fluid Leak Sensor to detect leak along a pipe / area for nVent SCHROFF RackPower PDU's.
Detalles
Recursos
Características
- Rope Fluid Leak Sensor to detect leak along a pipe / area
- 1.8 m Connection Cable and 0.4 m Rope Leak Connection cable
- For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's
- Hot pluggable for easy integration
- Operating Temperature range 0 to 65 °C
- Measuring Range < 2 MOHMS PER CM
Especificaciones
Documento de esquema
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.