RackPower PDU, RP1xxx, 100-240 VAC, 1-phase
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
RackPower PDU, RP1xxx, 100-240 VAC, 1-phase
Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design with only 44 mm height.
Detalles
Recursos
Características
- RackPower RP1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring
- High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display
- Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime
- Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization
- Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)
- iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's
- Toolless Hot-Swap Controller
- Input Voltage Range 100 - 240 VAC, 1-phase L-N or L-L
- Input connector C20
- C13, C19 outlets
Especificaciones
Documento de esquema
Ficha técnica
Firmware
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.