Novastar Rear Panel With Cable Ducting
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Novastar Rear Panel With Cable Ducting
Novastar Rear Panel with 3 U cable ducting for impoved cable management.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Cable ducting and door hinge bracket
 - Cable ducting can be fitted at top or bottom
 - 2 twist-locking catches (Torx T30, with 1/4 turn)
 - Incl. grounding
 - St, 1 mm
 - 3 U cable ducting for cabinet heights 16, 20, 38, 47 U; 4 U cable ducting for cabinet heights 25, 34, 43 U
 
Especificaciones
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.