Novastar Mobile Plinth
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Novastar Mobile Plinth
Aluminum mobile base plinth with load capacity of 200 kg, for aluminum cabinets with 600 mm breadth.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- St, 2 mm
 - 4 castors
 - Rubber mat, 3 mm
 - Load-carrying capacity 200 kg
 - Base/plinth height H = 100 mm
 
Especificaciones
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.