Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

MCSS-HP Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Modular Single Door, MCSS-HP

The stainless steel single door modular floor standing enclosure range, MCSS-HP, with a IP 66 protection degree offers a higher protection level for equipment and components which will help extend their lifetime and reduce maintenance costs when the enclosure is installed for rough environments with severe conditions. These new enclosures are rated as IP66 even if they are bayed between them using the standard baying brackets.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us