Interscale Fan Fixing Cord
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Interscale Fan Fixing Cord
Interscale Fan Fixing Cord, for vibration-damping fixitaion of fans in cases and chassis.
Detalles
Recursos
Características
- Interscale Fan Fixing Cord, for vibration-damping fixitaion of fans in cases and chassis
- Can be used for the assembly of fans with a hole for mounting diameter of 4.0 to 4.5 mm
- The width of the fan can be 15 up to 50 mm
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.