Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

internal retainer for side panel Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Internal Retainer for Side Panel

The internal retainer is easily fitted without drilling, and allows the side panel to be removed only from inside. The retainer is only for IP 20 applications.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us