Guide Rail With DIN Connector Fixing
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Guide Rail With DIN Connector Fixing
The the standard type guide rail with connector fixing allows the user to clip the DIN connectors directly onto the guide rails. Only applicable with Euroboards with the dimensions 100 x 160 mm and 100 x 220 mm. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.
Detalles
Recursos
Características
- Easy and economic mounting of connectors through snap connections as alternative to z-rails or horizontal rails with integrated z-rail
- For single Euroboard format 100 × 160 mm or 100 × 220 mm; not suitable for double Euroboard format
- Plastic guide rail, one piece, red, for 2 mm groove width
- Can be clipped into horizontal rails in Al extrusion
- Can be clipped into 1.5 mm thick plate
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Especificaciones
Catálogo
Documento de esquema
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.