Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Horizontal Rail, Rear, Center, Type ST, Standard, 20 HP

N.º de catálogo: 34561-020

The horizontal rail, center, type ST enables the isolated assembly of a backplane. The isolation is done by an insulation strip.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Accesorios relacionados Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Artículo(s) entregado

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descripción Cantidad
1 Horizontal rail, type ST, Al extrusion, surface anodised, conductive contact surfaces, without HP markings 1
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us