Novastar Glass Door, 180° Opening Angle, 9 U 553W
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Novastar Glass Door, 180° Opening Angle, 9 U 553W
N.º de catálogo: 27230-002
              Glazed / Glass doors for aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test & measurement, audio/video and broadcasting applications.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                  Detalles adicionales del producto
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
              
              
          
        
              
        
  
      
    
  
        
            
Características
- Glass type: ESG 6 mm, EN 12150
 - Opening angle 180°
 - Lock with key
 - Can be assembled at front and rear
 
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Artículo(s) entregado
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Glass door, single pane safety glass (ESG) 6 mm, smoke grey; safety lock with DIN cylinder and 1 key (2233x); hinges, plastic, black | 1 | |
| 2 | Assembly kit | 1 | 
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.