P13 Position Coupler, Female Only, Worldwide Design
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
P13 Position Coupler, Female Only, Worldwide Design
Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Especificaciones
| Acabado | Claro |
| Ajuste del acoplador | Estándar |
| Material | Acero |
Caso práctico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.