Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH41001.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

MT02 Male Taper Stud

The nVent LENTON Ultimate MT02 Male Taper Stud is designed for high performance applications, efficiently creating mechanical reinforcing bar connections. The LENTON self-aligning taper-thread reduces misalignment issues and helps eliminate cross-threading during installation. The MT02 Male Taper Stud is used in conjunction with the nVent LENTON Ultimate FT02 Female Standard Coupler for bar-to-bar connections, and the nVent LENTON Ultimate PM09 Female Position Assembly for position/caging connections.

Additionally, the MT02 Male Taper Stud can be used in High Cycle Fatigue applications and exceeds BS 8597 performance requirements with BS 4449 grades B500 B and C reinforcing bar. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar