Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH41009.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

FT02 Female Standard Coupler

The nVent LENTON Ultimate FT02 Female Standard Coupler is designed for high performance applications, efficiently creating mechanical reinforcing bar connections where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction. The LENTON self-aligning, taper-thread reduces misalignment issues and helps eliminate cross-threading during installation. The FT02 Female Standard Coupler is used in conjunction with the nVent LENTON Ultimate MT02 Male Taper Stud for bar-to-bar connections.

Additionally, the FT02 Standard Coupler can be used in High Cycle Fatigue applications and exceeds BS 8597 performance requirements with BS 4449 grades B500 B and C reinforcing bar. Contact your LENTON representative for more information.

Typical applications include column bar splicing (shearwalls, corewalls), beam bar splicing, future extension and segmental pours.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar