P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 34 mm, 32 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 34 mm, 32 mm
N.º de catálogo: EL3432P13LN
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Used to splice different diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Certificación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.