A12 Standard Transition Coupler, Plain, Worldwide Design, 30 mm, 16 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
A12 Standard Transition Coupler, Plain, Worldwide Design, 30 mm, 16 mm
N.º de catálogo: EL3016A12N
Detalles
Recursos
Características
- Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Certificación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.