El marco superior de cableado nVent ahora cuenta con una protección mejorada contra el polvo y las partículas
nVent HOFFMAN ha mejorado la protección contra el polvo y las partículas para el marco superior de cableado de la gama autoportante de acero dulce con clasificación de IEC, con lo que garantiza su clasificación de protección IP55.
Ahora, los paneles cuentan con una junta de poliuretano que ofrece un sellado mejorado. El marco cuenta con un patrón de orificios de 25 mm en todas las direcciones para facilitar la compatibilidad con los accesorios de montaje como, por ejemplo los soportes CCI con tecnología "click-in" para una unión más rápida y sencilla.
Como parte de la mejora a IP55, nVent también actualizó los paneles laterales para complementar su sistema de fijación rápida innovador y patentado, que también se puede utilizar junto con los paneles laterales modulares.
Entre las principales ventajas del marco superior de cableado se incluyen:
• Mayor índice de protección IP
• Tiempo de montaje reducido
• Compatibilidad con accesorios de montaje
• Compatibilidad con el sistema de fijación rápida nVent HOFFMAN
Para obtener más información sobre el bastidor de cables superior actualizado, póngase en contacto con su representante local de nVent HOFFMAN.