nVent presentará soluciones innovadoras en CFIA 2025
nVent presentará soluciones innovadoras para hacer que los sistemas esenciales sean más resistentes, seguros y eficientes
Únase a nosotros en el pabellón 2.3, stand E37, del 4 al 6 de marzo en la CFIA 2025 en Rennes, Francia.
nVent presentará una gama completa de armarios, controles de climatización y de soluciones de automatización para talleres de paneles de la marca nVent HOFFMAN, todo diseñado para satisfacer las necesidades en constante evolución de los clientes de forma más sencilla, segura y sostenible en CFIA 2025 en Rennes (Francia).
Protección en todos los niveles
El portafolio de soluciones sanitarias nVent HOFFMAN ofrece armarios con tres niveles de protección para adaptarse a todas las necesidades del sector de la alimentación y bebidas. En la exposición de este año, los asistentes pueden ver demostraciones para cada nivel, incluido:
- Alta: la nueva gama de cajas de terminales de diseño higiénico nVent HOFFMAN, que cumple los estándares más exigentes del sector (IP66 y IP69) para procedimientos de limpieza a alta presión y alta temperatura. Están especialmente diseñados para proteger equipos esenciales en entornos sanitarios exigentes y para facilitar su limpieza.
- Media: la gama de armarios AFS es ideal para proteger los equipos en aplicaciones de lavado para entornos sanitarios.
- Estándar: la gama de armarios ASR es ideal para proteger los equipos en aplicaciones de lavado mínimo.
Máxima protección térmica
Los asistentes también pueden ver la línea de equipos de aire acondicionado para entornos extremos de nVent HOFFMAN. Estas soluciones líderes en el sector pueden mantener un rendimiento de refrigeración óptimo durante largos periodos de tiempo y ofrecen la máxima protección contra la entrada de agua y partículas con las clasificaciones IEC IP66 e IP69.
Además, los asistentes podrán conocer las avanzadas tecnologías de refrigeración de nVent HOFFMAN, incluidos los equipos de aire acondicionado y los enfriadores de Texa Industries, que ahora forma parte de la marca nVent HOFFMAN.
Ingeniería simplificada y mayor productividad
Una solución de ingeniería probada y sencilla para planificar y diseñar armarios eléctricos, máquinas y sistemas de fábrica, el nuevo software de diseño a fabricación (DTM) facilita más que nunca la automatización de la creación de cuadros mediante un flujo de trabajo 2D/3D inteligente. Gracias a su biblioteca central de piezas inteligente y fácil de usar, los equipos pueden:
- Comparta esquemas, archivos de diseño y planes de proyectos en tiempo real.
- Integre fácilmente componentes de cientos de fabricantes de equipos originales, así como una gama completa de piezas y plantillas de envolventes HOFFMAN de nVent.
- Fabrique armarios de mayor calidad de forma más rápida y rentable.
Todo ello para que pueda mantener una única fuente de información fiable, a la vez que simplifica los procesos y aumenta la productividad. El software es una parte integral de la completa plataforma DTM de nVent HOFFMAN, que incluye centros de modificación de armarios, máquinas de corte y procesamiento de cables y accesorios.
Ahorro de tiempo y costes para los fabricantes de paneles
Las soluciones de automatización para talleres de paneles de nVent HOFFMAN ayudan a los clientes a automatizar el mecanizado de orificios y cortes precisos, optimizar el corte de carriles DIN y conductos de cables, y reducir el tiempo de procesamiento de cables hasta en un 75 %. Estas soluciones permiten a los integradores y fabricantes de paneles optimizar los procesos, maximizar las habilidades de su personal y aumentar la productividad para hacer más negocios más rápido.
Esperamos verle en el pabellón 2.3, en el stand E37.
Eche un vistazo a todas estas innovadoras soluciones, impulse nuevas herramientas interactivas y reúnase con nuestros expertos en el pabellón 2.3, stand E37, del 4 al 6 de marzo en la CFIA 2025 en Rennes, Francia.