Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Imprimir
Improved gland plate grounding for wall mounted mild steel enclosure simplifies assembly

Se ha mejorado la conexión a tierra de la placa de montaje para el armario mural de acero dulce, lo que simplifica el montaje

Para facilitar a los clientes el montaje y la conexión a tierra de las placas de montaje, nVent ha rediseñado los tornillos de montaje para armarios murales de acero dulce.

Ahora, la parte inferior de cada cabeza de tornillo presenta un "borde cortante" que corta con precisión la pintura del armario para hacer contacto con la placa de montaje (cabeza del tornillo) y el cuerpo del armario (rosca del tornillo). El nuevo diseño cumple la norma IEC 62208.

Como referencia, los nuevos tornillos con "borde cortante" eliminan la necesidad de añadir el soporte de conexión a tierra en forma de U utilizado anteriormente.

Este enfoque simplificado e innovador ofrece a los clientes varias ventajas:

  • Requiere menos piezas y menos tiempo para montar la placa de montaje
  • Mejora la conexión a tierra al proporcionar más puntos de contacto
  • Aumenta la fiabilidad, ya que hay menos componentes y menos posibilidades de error humano

Además, para facilitar el montaje, el nuevo diseño utiliza una punta Torx (estrella de seis puntas), que ofrece un mayor control en la operación de atornillado.

Las gamas de armarios de acero dulce afectadas son MAS, MAD, MAP.