Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Imprimir
NPI 2739 1000mm Deep Modular IEC

La gama ampliada de armarios nVent MCS ofrece a los clientes más opciones de personalización

nVent HOFFMAN ha añadido nuevos tamaños a su gama de armarios autoportantes modulares de puerta simple de acero dulce MCS, al tiempo que estandariza la profundidad de 1000 mm en todo el portafolio. El resultado es una personalización más sencilla para los clientes y una optimización más sencilla de las fábricas para los fabricantes industriales.

Como reflejo de la filosofía de la marca de ingeniería y montaje sencillos, los nuevos modelos permiten a los usuarios diseñar y construir casi cualquier configuración en interiores utilizando armarios estándar, lo que elimina la necesidad de fabricar versiones costosas y únicas.

Todos los modelos MCS incorporan las recientes innovaciones de nVent HOFFMAN, como la tecnología "click-in", un nuevo sistema de cierre y un diseño de clasificación de protección fiable. Además, los perfiles incluidos en el diseño eliminan la necesidad de accesorios específicos, con lo que se reducen aún más el esfuerzo y los costes de ingeniería.

Entre las principales ventajas de la gama MCS mejorada se incluyen:

  • Mayor variedad de dimensiones de serie
  • Menos tiempo de montaje
  • Compatibilidad total con accesorios
  • Desmontaje de todos los paneles
  • Certificación UL

Más información