Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Imprimir
Ergonomic Line

Ya disponible: Soluciones ergonómicas de manipulación de materiales

Las nuevas soluciones ergonómicas de manipulación de materiales ayudan a minimizar el riesgo y a optimizar los flujos de trabajo
ya disponibles: Mejore la seguridad y la eficiencia de su flujo de trabajo de construcción de paneles con las soluciones ergonómicas de manipulación de materiales de primera calidad de nVent HOFFMAN. Esta línea de productos está diseñada para simplificar y optimizar las tareas manuales tradicionales de mecanizado, montaje, cableado y comprobación de armarios.


Montaje más sencillo
Assembly table

La mesa de montaje EAT300 de nVent HOFFMAN con altura ajustable e inclinación en varios ángulos, hace que a los trabajadores les resulte más cómodo y sencillo ensamblar paneles eléctricos e instalar su cableado. El diseño ergonómico reduce los movimientos innecesarios del cuerpo, minimiza el esfuerzo y la necesidad de levantar objetos, y aumenta la accesibilidad de los componentes. Ya sea de pie o sentados, los trabajadores pueden equipar los armarios de control en la posición que les resulte más cómoda. La mesa eléctrica también proporciona un soporte resistente para paneles y conjuntos pesados, lo que hace que la manipulación y el montaje sean más eficientes. Tiene una capacidad de carga estándar de 350 kg y una anchura máxima de trabajo de 2150 mm (con una extensión de mesa opcional, que se vende por separado).


Product Renders

Manipulación más fácil

El carro de almacenamiento y transporte nVent HOFFMAN EAT500 ofrece a los trabajadores una forma más sencilla, cómoda y segura de organizar y manipular paneles de armarios. Además de un bastidor ajustable y brazos de soporte, el carro cuenta con 10 ranuras verticales con ajuste individual para placas de montaje, así como para paneles laterales, posteriores, superiores o inferiores de puertas.

Más información