Tornillos de aleta para cierre, OLW
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tornillos de aleta para cierre, OLW
Los tornillos de mariposa pueden reemplazar los tornillos de fijación de la caja de bornas para facilitar el acceso, ya que no requieren herramientas. De esta forma, las operaciones y labores de mantenimiento se podrán efectuar de manera más rápida.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Los tornillos de aleta se pueden utilizar para reemplazar los tornillos de la tapa y facilitar el acceso. Si hay bisagras montadas solo es necesario 2 tornillos de aleta y se deben colocar en el otro lado.
- Cantidad por embalaje: 24 piezas.
- Cantidad de paquetes: 24
- Operation and maintenance procedures can be performed quicker as access to the inside of the terminal box can gained faster due to the tool-less entry
- The wing screws are normally used in combination with cover hinges
- Highly recommended to install wing screws on the opposite side of the hinges in the terminal box when hinges are mounted
- Wing screws can be used in place of each terminal box cover screw, which will allow easier access
- If hinges are fitted to the terminal box, only two wing screws will be required and must be fitted opposite the hinge
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.