Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Termostato, ETR200

Este termostato de temperatura regulable, ETR200, de uso en cualquier armario, tanto con contacto normalmente abierto (NA) como con contacto normalmente cerrado (NC), sirve para controlar los dispositivos instalados. Estos dispositivos pueden ser un ventilador con filtro o ventilador de aire caliente, que deben activarse o desactivarse cuando se alcanza el nivel de temperatura definido por el usuario. De este modo, se pueden reducir los costes de funcionamiento. El producto ofrece una gran versatilidad, ya que permite controlar la refrigeración o calefacción a través de los dos tipos diferentes de contactos alojados en el interior del termostato.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Componente reconocido por UL 508A

cULus_UL Listed

CE

EAC

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.