Limitadores de rotación, S2MRL
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Limitadores de rotación, S2MRL
El limitador de rotación Syspend 281-Max se puede adaptar a los componentes de acoplamiento y unión y se puede ajustar en incrementos de 13.7º. Limita la rotación de acoplamientos y juntas que normalmente giran a 300º.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- El kit incluye diez bolas de acero y enchufe.
- El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.