Junta intermedia ligera, S1MIJ
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Junta intermedia ligera, S1MIJ
La unión intermedia Syspend 180-Max une dos tubos horizontales para proporcionar una mayor longitud. El brazo se puede girar 300º. Incluye tope de seguridad y rodamientos que no requieren mantenimiento. El uso de la unión intermedia reduce la clasificación de carga de carga del sistema a 146 lb (66 kg) a 3.3 pies (1 m).
Detalles
Recursos
Características
- Se incluyen tornillos de montaje y juntas.
- Se incluye tapa de acceso de cable de aluminio blanco.
- El sistema de brazo HMI Syspend 180 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 180 lb (81.6 kg)
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.