Placa de montaje metálica, UMPZ-M
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa de montaje metálica, UMPZ-M
La placa de montaje de acero reduce el tiempo necesario para montar el armario, ya que se puede mecanizar con facilidad y equiparse con los componentes antes de montarla.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Placa de montaje de acero para armarios UDP/UDPT.
- Material: Acero galvanizado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- Nota: Las UMPZ-M pueden ser montadas en ambas direcciones.
- Depth: 9 mm.
Especificaciones
| Espesor | 0.08in |
| Espesor | 2mm |
| Material | Acero galvanizado |
| Acabado | Plateado |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.