Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Shelf for air circuit-breakers (ACB) Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Shelf for air circuit-breakers (ACB) | Potencia y Distribución, MSCC

The galvanised steel shelf, MSCC, covers a partial depth of an enclosure and is ideal for equipment requiring strong fixation, such as heavy air circuit brakers. It leaves the rear of the enclosure accessible for easy installation and wiring.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.08in
Espesor 2mm
Material Acero suave
Acabado Plateado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.