Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

CBP_PD Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Plain bottom plates | Potencia y Distribución, CBP-PD

This steel bottom plate, CBP, comprises of three pieces, available off the shelf, and should be used when the bottom part of the enclosure must be covered. The enclosure's stated protection degree will remain intact. The plates can be removed easily to allow for mounting of cabling accessories.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.04in
Espesor 1mm
Acabado Plateado
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.