Placa lateral perforada, MM


Placa lateral perforada, MM
La placa de conexión centralizada puede montarse fácilmente para habilitar una separación en el armario y al mismo tiempo facilitar la instalación de conectores.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Placa para conectores entre dos armarios o para ser utilizada en combinación con puerta lateral separada (DNSR). Aperturas para conectores de 24 pin. Para conectores de 16 pin necesita tapa adaptadora MMG. Necesita soportes de montaje CCJ06.
- Material: Acero cincado de 2mm.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- Instrucciones de montaje: Añada CCJ06 para montaje en el marco. Añada la puerta lateral separada DNSR para cubrir y proteger las conexiones. Añada tapas MMG para cubrir taladros no usados o adaptar diferentes tamaños de conectores.
- Requisitos de montaje: Add CCJ06; add raised side door DNSR for covering and protection of the connection.; add cover plates MMG for unused cut-outs or to adapt to different connector sizes
- Placas de cubierta, MMG, can be used if the pin cut-outs need to be adapted or covered up
Especificaciones
Espesor | 0.08in |
Espesor | 2mm |
Acabado | Plateado |
Material | Zinc |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.