Caja para bornas grande Policarbonato, OPCP
Caja para bornas grande Policarbonato, OPCP
Esta gama de cajas para bornas de policarbonato, OPCP, con grado de protección IP 66-67, puede ampliarse en profundidad. Está disponible lista para uso en muchos tamaños diferentes. Los componentes más profundos pueden instalarse con el marco de extensión OPCP-EE. La gama OPCP se adapta a entornos de interior y de exterior, incluso en lugares expuestos directamente a la luz solar, gracias a su resistencia a la radiación UV. Al impedirse la entrada de agua y polvo en la caja para bornas, se elimina el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.
Estándares del sector
CE UKCA
GOST
IP
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Caja de policarbonato, libre de halógenos, apropiada para uso exterior. Alta resistencia a la radiación UV. Auto-extinguible.
- Material: Policarbonato.
- Junta: Junta de poliuretano integrada en la tapa de la caja.
- Resistencia a la temperatura: -40 °C a +80 °C.
- Inflamabilidad: UL746C 5V.
- Protección: Cumple con IP 66/67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).
- Acabado: RAL 7035.
- Certificaciones: CE, GOST. Para certificación cULus_UL Listed contactar con nuestro departamento comercial.
- Suministro: Base de la caja, tapa, tornillos de poliamida para la tapa y tornillos de montaje.
- Si es necesario, se pueden instalar componentes más profundos cuando se haya montado el marco de expansión, OPCP-EE.
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Policarbonato |
| Código de color | RAL 7035 |
| Acabado | Suave |
Certificación
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.