Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Internal segregation horizontal plates Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Internal segregation horizontal plates | Potencia y Distribución, MSIS

This polycarbonate horizontal separation plate, MSIS, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and a front panel that is placed inside the enclosure. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.12in
Espesor 3mm
Color Gris
Material Policarbonato reforzado
Acabado Suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.