Placa de montaje aislante, UMPP-C
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa de montaje aislante, UMPP-C
Se trata de una placa de montaje fácil de mecanizar que evitará el contacto no deseado entre los componentes eléctricos y el armario.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Placa de montaje aislante para armarios UCP/UCPT.
- Material: Cartón de 5 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
Especificaciones
| Espesor | 0.2in |
| Espesor | 5mm |
| Material | Papel duro |
| Acabado | Molino |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.