Paneles laterales, 2000x600
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paneles laterales, 2000x600
N.º de catálogo: SPM2006R5
Estos paneles laterales ayudan a mantener el índice de protección, es decir, los componentes eléctricos funcionarán sin ningún tipo de alteración y el personal estará protegido frente a posibles lesiones.
Detalles
Ventajas
Recursos
CAD
Vídeo
Accesorios
Distribuidores en su área
Características
- Descripción: Fácil montaje por un solo operario. Sellado con junta de poliuretano extrusionada de una pieza montada con 8 tornillos y nuevos retenes patentados. Puede reemplazarse por la puerta lateral DNS.
- Material: Chapa de acero de 1.5 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
- Protección: IP 55 | TYPE 12, 13 en combinación con MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 en combinación con MCS-HP.
- Cantidad por embalaje: 2 paneles con accesorios de montaje.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD

Similar
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.