Placa de montaje, 2000x800


Placa de montaje, 2000x800
N.º de catálogo: MPW2008
La placa de montaje ampliada ofrece más espacio de montaje y puede equiparse por completo antes de montarla en el armario. Se puede instalar desde el lateral del armario, ya que su anchura es superior a la de la abertura frontal del armario.
Detalles
Ventajas
Recursos
CAD
Vídeo
Accesorios
Distribuidores en su área
Características
- Descripción: Crea una superficie para la instalación sobre el ancho total del armario. Fácil instalación desde el lateral utilizando los perfiles MTS. Ancho útil igual al ancho del armario. Cuando se combinan armarios los MPW puede ser unidos y utilizarse como una superficie de instalación única. No puede montarse en la posición mas retrasada del armario.
- Material: Acero galvanizado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.
- Instrucciones de montaje: Añada perfiles deslizantes MTS. MPW solo se puede montar en armarios combinables.
- Beneficio: montaje rápido de componentes y más superficie de montaje en el interior del gabinete
- Requisitos de montaje: agregue perfiles deslizantes MTS. La MPW sólo puede instalarse en gabinetes combinables
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD

Obligatorios
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.