Perfil de montaje, 800


Perfil de montaje, 800
N.º de catálogo: CLPO800
Un accesorio estándar listo para usar que es compatible con el patrón de taladros estándar de nVent HOFFMAN, con lo que se simplifica la adquisición y la instalación.
Detalles
Ventajas
Recursos
CAD
Vídeo
Accesorios
Accesorios relacionados
Distribuidores en su área
Características
- Descripción: Perfil universal para la profundidad o la anchura del patrón de taladros DIN de 25 mm en el marco del armario. El perfil de 75 mm de ancho cuenta con tres filas de taladros, una de las cuales está girada 90°. Esto permite montar los perfiles CLPO en ambas direcciones. Los CLPO aumentan el espacio útil en 25 mm.
- Material: Acero cincado de 1,5 mm.
- Cantidad por embalaje: 4 perfiles.
- Los perfiles de montaje exterior ofrecen 25 mm adicionales para el montaje de componentes y equipo, lo que aumenta la flexibilidad de configuración
- Perfiles 4
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD

Similar
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.