Barra fijación de cables, 800
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Barra fijación de cables, 800
N.º de catálogo: CABP800
Esta barra de cables ajustable resulta un método seguro para fijar los cables bajo el armario y optimizar así el espacio en el interior. Se evitan las tensiones externas y se protege el equipo instalado contra daños.
Detalles
Ventajas
Recursos
CAD
Accesorios
Distribuidores en su área
Características
- Descripción: Suspendida bajo la tapa inferior
- Material: Acero cincado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 2 barras con accesorios de montaje, 4 barras para armarios de 1200 mm de ancho.
- Instrucciones de montaje: Elija grapas CAC según el diámetro de los cables.
- Comentario: Deben usarse las abrazaderas de cables CAC correctas, en función del diámetro de los cables, junto con la barra de fijación de cables
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
Obligatorios
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.