Termostato electrónico/higrostato, ETF300
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Termostato electrónico/higrostato, ETF300
Este termostato e higrostato regulable, ETF300 y ETF300120, ya sea con contacto normalmente abierto (NA) o normalmente cerrado (NC), controla tanto la temperatura como la humedad relativa. Sirve para controlar los dispositivos instalados, como un ventilador de aire caliente, y se activa o desactiva cuando se alcanzan los niveles de humedad y temperatura definidos por el usuario. De este modo, se evita la condensación de agua a un coste operativo menor.
Estándares del sector
cULus_UL
CE
EAC
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Conexión: Borna de 2,5 mm².
- Vida útil: 50 000 ciclos.
- Margen de ajuste para ETF300: De 0 °C a +60 °C y de 40 a 90 % de humedad relativa
- Margen de ajuste para ETF300120: De +32 °F a +140 °F y de 40 a 90 % de humedad relativa
- Temperatura de funcionamiento: De -20°C a +60°C
- Unidad de embalaje: 1 unidad
- Capacidad de conmutación: 240 V CA, 8 (3) A. 120 V CA, 8 (3) A. 24 V CC, 4 A. Valor entre paréntesis para la carga inductiva.
- Descripción: El termostato-higrostato electrónico controla la humedad relativa y la temperatura de forma independiente, además de gestionar los calefactores y ventiladores con filtro para evitar la condensación y la corrosión en el interior del armario. Clip de montaje para carril DIN de 35 mm (EN 60715).
- Homologaciones: CE, EAC, cULus, UL
- Protección: IP 20.
- Material: Plástico conforme a UL94 V-0.
- Acabado: RAL 7035.
- Los dispositivos instalados, como las resistencias con ventilador, se encienden o apagan automáticamente cuando es necesario, lo que reduce el coste operativo del panel de control.
- Los clientes pueden ajustar la humedad y la temperatura según sus requisitos, por lo que se puede instalar en cualquier armario y no depende del resto de componentes o equipos instalados
- El fiable termostato e higrostato gestiona tanto la humedad relativa como la temperatura del interior del armario, lo que evita que se produzca condensación de agua.
- Frecuencia (Hz): 50/60
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.