Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Lay-in Wireway, NEMA Type 12; 45-Degree Elbows; 18140; F22LE45A; 18150; F22LE45B; 18160; F22LE45C; 18370; F44LE45A; 18380; F44LE45B; 18390; F44LE45C; 18610; F66LE45A; 18620; F66LE45B; 18630; F66LE45C; 19260; F88LE45A; 19270; F88LE45B; 19280; F88LE45C Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Codo de 45 grados, cubierta abisagrada, tendido

Los codos de 45 grados con bisagra cubiertos se utilizan para tramos de cableado continuos con ángulos de 45 grados. Debido a que las secciones de cableado tendido se pueden montar con cubiertas orientadas en cualquier dirección, existen tres diferentes codos de 45 grados. La selección adecuada permite al usuario mantener el mismo acceso y, por lo tanto, preservar la función de colocación para instalaciones con ángulos rectos.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado por la Canadian Standards Association.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Acabado Galvanizado; Polvo recubierto
Color Gris
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.