Carriles DIN | Distribución de potencia, MSDR
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Carriles DIN | Distribución de potencia, MSDR
The galvanised, pre-cut DIN rail, MSDR, is a standard accessory available off the shelf. It offers flexible fixation of modular components.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Carril DIN, cortado al tamaño, listo para instalar. El diseño simplificado del panel facilita el acceso y reduce el tiempo de montaje.
- Material: Acero galvanizado.
- Cantidad por embalaje: 5 unidades.
- Instrucciones de montaje: Para su uso con sistema modular.
- The standard accessory is available off the shelf, and is pre-cut ready to be mounted into 600 or 800 mm wide enclosures
- A flexible fixation method for modular components, with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Especificaciones
| Acabado | Galvanizado |
| Material | Acero |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.