Kit para combinar en esquina, CJDS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit para combinar en esquina, CJDS
Este kit de unión, que se usa para unir armarios y sortear al mismo tiempo esquinas, permite crear una superficie de montaje continua, incluso cuando hay limitaciones de espacio en el emplazamiento.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Los armarios se pueden fijar lateral con frente o lateral con lateral. Se asegura así el grado IP.
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 conjunto.
- Instrucciones de montaje: En la esquina, la bisagra de las puertas deben de ser montadas una frente a la otra en la parte central. Necesita un armario adicional en la esquina con dimensiones adecuadas a las profundidades de los armarios adyacentes.
- Requisitos de montaje: On corner configurations, door hinges must be mounted facing each other on the central area; an extra enclosure is needed in the corner with dimensions corresponding to the depths of the adjacent enclosures
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.