Bornas de abrazadera planas, WO60
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bornas de abrazadera planas, WO60
Bornas de conexión que fijan conductores planos a los embarrados.
Estándares del sector
UL
GL
DNV-GL
DNV-GL
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Borna para conductores planos con tornillos de sujeción cautivos, el conductor puede solaparse, con sección transversal nominal y par de apriete indicados en la borna. Contacto entre el conductor y el embarrado a través de bloque de contactos.
- Voltaje nominal: 690 V.
- Para barras: 20, 25, 30 × 5, 10.
- Certificaciones: UL, GL, DNV-GL.
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.