Preguntas frecuentes sobre el software DTM
Preguntas
frecuentes
A continuación encontrará nuestras respuestas a preguntas frecuentes.  Si no encuentra lo que busca, póngase en contacto con nosotros.
TIPOS DE PAQUETES DE SOFTWARE DTM
- ¿Qué tipos de paquetes están disponibles?
 Los paquetes de software DTM se dividen en tres categorías:
- Ingeniería y fabricación DTM: Premium y Professional
- DTM Connected Worker
- Opciones de valor añadido DTM- ¿Cuáles son las diferencias en los tipos de paquetes?
 El software DTM de ingeniería y fabricación permite a los diseñadores utilizar potentes funciones para
simplificar el proceso de diseño y capturar datos de fabricación para impulsar la fabricación
automatizada. Las soluciones fáciles de usar ayudan a los diseñadores a crear diseños de armarios en 2D
y 3D sin la sobrecarga que supone aprender los procesos de diseño en 3D.- El paquete DTM Premium Proporciona las funciones más avanzadas necesarias para crear diseños esquemáticos y de paneles. Disponible con opciones de 120 hojas de esquema o ilimitadas. La limitación de hojas de esquema se aplica a un único proyecto. Los usuarios pueden tener tantos proyectos como deseen.
 - El paquete DTM Professional proporciona las funciones más comunes necesarias para crear esquemas y diseños de armarios. Disponible con opciones de 30 hojas de esquema, 120 o ilimitadas. La limitación de hojas de esquema se aplica a un único proyecto. Los usuarios pueden tener tantos proyectos como deseen.
 
El software DTM Connected Worker simplifica el cableado de armarios, el montaje y las pruebas en la planta de
fabricación. Por ejemplo, el paquete de cableado conectado proporciona
información detallada sobre el cableado utilizando los datos de ingeniería y el recorrido de los cables obtenidos en la fase de diseño.
- Las opciones de valor añadido DTM se pueden dividir ampliamente en cuatro categorías principales para proporcionar
funcionalidad adicional a los usuarios más allá de las características principales de diseño y documentación de
la solución de software DTM.1. Gestión de datos
- -Opciones en la nube para el almacenamiento de datos, la versión y el control de acceso.
 - -Intercambio de datos con herramientas mecánicas en 3D.
 
2. Herramientas de colaboración para la conexión con soluciones líderes de diseño mecánico en 3D
solutions
3. Conéctese con soluciones de socios
- Conéctese con varias soluciones de socios para aumentar el flujo de datos en los sistemas, la ingeniería y la fabricación
 - Conéctese con sistemas empresariales previos y posteriores
 - Conéctese con sistemas empresariales como ERP, PLM y PDM para integrar el software DTM con los procesos empresariales existentes.
 
4. Opciones en la nube
- Ayuda a los clientes a almacenar, crear versiones y controlar el acceso a los datos de diseño en la plataforma comercial en la nube (actualmente es compatible con las plataformas en la nube AWS y Azure).
 - El cliente proporciona la plataforma en la nube y mantiene un control completo de sus datos.
 - Simplifica la infraestructura informática interna y ofrece una solución de almacenamiento y gestión de archivos con menores gastos generales.
 
LICENCIAS
- ¿Cuáles son los términos de la licencia del software DTM?
 Las licencias del software DTM están disponibles en opciones de suscripción de 1 o 3 años.
- ¿Cuántas licencias necesito?
 El número de licencias necesarias depende del número de usuarios simultáneos y del
tipo de usuarios.- Paquetes Professional y Premium de ingeniería y fabricación:
Si todos los ingenieros tienen que acceder al software al mismo tiempo,
se debe adquirir una licencia independiente. Si no todos los ingenieros necesitan acceso al mismo
tiempo, se puede adquirir número determinado de licencias y compartirlas. - Paquetes Connected Worker:
Las licencias de Connected Worker requieren una licencia independiente de los
paquetes de ingeniería y fabricación. De forma similar a lo anterior, si todos los ingenieros tienen
que acceder al software al mismo tiempo, es necesario
adquirir una licencia independiente. Si no todos los ingenieros necesitan acceso al mismo tiempo,
se puede adquirir un número determinado de licencias y compartirlas. 
- Paquetes Professional y Premium de ingeniería y fabricación:
 - ¿Pueden compartir varios usuarios una misma licencia?
 Las licencias son flotantes y se pueden utilizar en varios ordenadores. La limitación afecta al
uso simultáneo.- ¿Qué ocurre si el titular de la licencia está fuera de la oficina?
 Las licencias las proporciona el administrador de licencias FlexNet, que normalmente se instala
en un servidor. Los usuarios pueden solicitar una licencia por un tiempo determinado, si están de viaje o
no se conectarán a la red.
TÉCNICOS
- ¿Qué sistema operativo se necesita?
 El software DTM solo se ejecuta en el sistema operativo Windows y solo está disponible en la versión de
64bit. Las dependencias de las versiones de Windows cambian con cada lanzamiento. Esta
información se puede solicitar cuando sea necesario.- ¿Cómo instalo el software DTM en mi ordenador?
 El cliente instala los paquetes Engineering and Manufacturing y Connected Worker en un ordenador
o en máquinas virtuales. La opción de nube, Cloud
Collaborator, también se instala localmente. CloudCollaborator guarda y gestiona los archivos
en la nube. El cliente posee y proporciona la ubicación en la nube, que no está incluida
en el coste de la licencia. El cliente conserva la ubicación en la nube y la propiedad de los datos.
Nota: NVent no posee ni tiene acceso a los datos en la nube del cliente.- ¿Necesito un servidor para las licencias?
 Un servidor es ideal para alojar el administrador de licencias. Un ordenador normal también puede alojar
el servidor, siempre y cuando otras máquinas puedan comunicarse con el ordenador a través de la
red. La aplicación se puede ejecutar con una base de datos local basada en Microsoft Access para
piezas, las piezas se pueden alojar en un servidor Microsoft SQL Server o
se puede utilizar una base de datos Oracle. Consulte la documentación para conocer los requisitos mínimos y
las dependencias entre versiones.
COMPATIBILIDAD CON AUTOCAD
- ¿Funciona con archivos de AutoCAD?
 Sí, DTM puede importar y exportar archivos de AutoCAD.
- ¿Se pueden importar dibujos de AutoCAD?
 Sí, puede importar dibujos de AutoCAD.
- ¿Se pueden producir dibujos de AutoCAD desde el software DTM?
 Sí, el software DTM puede exportar dibujos DWG y DXF.
BIBLIOTECA Y CONTENIDO
- ¿Cuántas piezas de biblioteca tiene?
 - nVent se ha asociado con CADENAS como plataforma para piezas. Las piezas se distribuyen
en básicas, certificadas y premium. En total, la versión básica tiene cientos de miles de
piezas. Las piezas certificadas y premium contienen información sobre electrificación. Estamos
trabajando en estrecha colaboración con los proveedores para aumentar el número de piezas con datos eléctricos para
contribuir a la transformación digital - En breve, tenemos previsto ofrecer un servicio de creación de bibliotecas bajo demanda para ayudar a crear piezas
que no estén disponibles en el mercado. 
- nVent se ha asociado con CADENAS como plataforma para piezas. Las piezas se distribuyen
 - ¿Cómo gestionamos la biblioteca de piezas?
 Las piezas de biblioteca están disponibles localmente como base de datos compartida o como base de datos independiente.
Los usuarios pueden disponer de varias bases de datos de piezas para diferentes
estándares o clientes. Sin embargo, un equipo grande suele aprovechar las ventajas de alojar
la base de datos compartida en una base de datos SQL u Oracle.- ¿El software tiene símbolos norteamericanos?
 El software incluye un gran conjunto de símbolos ANSI y JIC para utilizarlos según sea necesario.
FORMACIÓN Y SERVICIOS
- ¿Cuáles son los tipos de opciones de formación?
 Existen varias opciones de formación en línea y formación presencial que se adaptan a distintos presupuestos.
- ¿Hay formación personalizada disponible?
 Sí, hay clases de formación específicas disponibles en línea y presenciales para un máximo de seis usuarios.
CONECTIVIDAD DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MECANIZADO
- ¿Necesito la automatización para talleres de paneles de nVent HOFFMAN u otros tipos de máquinas de automatización para utilizar el software DTM?
 No, no se necesitan máquinas automatizadas para utilizar el software de productividad de ingeniería. El software DTM simplifica el proceso de diseño y añade controles de calidad que
ayudan a la fabricación.- ¿Cómo se conecta el software DTM a las máquinas PWA, ModCenter y NC-CUT?
 El software DTM genera salidas a partir de los datos de ingeniería para controlar máquinas de automatización para talleres de paneles como PWA, ModCenter y NC-CUT.
- ¿Cuáles son las ventajas de utilizar DTM para controlar la automatización para talleres de paneles?
 - Gracias a sus controles de calidad automáticos, el software DTM ayuda a mejorar la calidad del diseño desde las etapas iniciales.
 - Los datos de ingeniería se usan para generar salidas para máquinas de automatización de talleres de paneles.
 - La salida está en el formato correcto para simplificar el proceso de fabricación.