Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH38643.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Adaptador para borde de viga

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

Leer más Leer menos
  • UL
  • FM Approved, Seismic
  • OSHPD
  • cUL
  • Korea Fire Institute, Rigid Seismic, KOR
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Electrogalvanizado
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Cargas UL
N.º de pieza Ajuste del fijador a estructura Espesor de la viga Elemento de arriostramiento Capacidad de carga
CSBS1 CSBU1 6 - 8 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 6672 N
8 - 19 mm 7561 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBS2 CSBU1 19 - 31 mm DN25   - DN50 Sch. 40 NPS 7561 N
CSBURC12 19 - 31 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
Cargas FM
N.º de pieza Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical
Perpendicular a la Estructura Paralela a la Estructura
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBS1xx 3780 N 7910 N 12320 N 12630 N 3910 N 6360 N 8980 N 10720 N
CSBS2xx 5420 N 9510 N 11470 N 12760 N 4890 N 8090 N 9740 N 11920 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Cable Bracing for Trapeze Applications

Play

Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Lateral Rigid Bracing (PIPE) for Trapeze Applications

Play

Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Longitudinal Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Lateral Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Productos relacionados
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar