Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Soportes a base de rodillos nVent CADDY Pyramid RL

Soportes a base de rodillos nVent CADDY Pyramid RL

Subcategorías

Soporte de rodillo fijo nVent CADDY Pyramid RL

Soporte de rodillo fijo nVent CADDY Pyramid RL

Soporte de rodillo ajustable nVent CADDY Pyramid RL

Soporte de rodillo ajustable nVent CADDY Pyramid RL

Retén

Retén

Productos | 3 resultados (8 artículos )

PH35616.jpg image

Soporte de rodillo fijo nVent CADDY Pyramid RL

Proporciona un rodillo de altura fija para soportar un tubo de hasta 6" medida nominal cédula 40 (DN150).
PH35617.jpg image

Soporte de rodillo ajustable nVent CADDY Pyramid RL

La altura ajustable permite cambios en la elevación de hasta 406 mm (16 in) sobre la superficie de la azotea para tubo de hasta 150 mm (6 in) medida nominal cédula 40 (DN150).
PH32416.jpg image

Retén

Ofrece soporte adicional para asegurar que el tubo permanezca en línea con el rodillo.