Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Soportes a base de canal strut nVent CADDY Pyramid ST

Soportes a base de canal strut nVent CADDY Pyramid ST
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Soporte de canal strut fijo nVent CADDY Pyramid ST

Soporte de canal strut fijo nVent CADDY Pyramid ST

Soporte de canal strut ajustable nVent CADDY Pyramid ST

Soporte de canal strut ajustable nVent CADDY Pyramid ST

Ensamble de puente nVent CADDY Pyramid ST

Ensamble de puente nVent CADDY Pyramid ST

Productos | 3 resultados (13 artículos )

PH35613.jpg image

Soporte de canal strut fijo nVent CADDY Pyramid ST

Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 122 mm o 164 mm desde la superficie del techo con una longitud efectiva de canal strut de 152 mm, 254 mm o 406 mm.
PH35615.jpg image

Soporte de canal strut ajustable nVent CADDY Pyramid ST

Permite cambios en la elevación de hasta 457 mm (18 in) sobre la superficie de la azotea con una longitud efectiva de canal strut de 254 mm o 406 mm (10 in o 16 in).
PH35624.jpg image

Ensamble de puente nVent CADDY Pyramid ST

Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 142 mm desde la superficie del techo con una longitud efectiva de canal strut de 610 mm a 1524 mm.