Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH35350.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Factor de seguridad de carga estática 5:01
Acabado Electrogalvanizado
De conformidad con SMACNA HVAC-DCS
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Espesor (T) 1/2"
Anchura (W) 3/4"
Altura (H) 2.15"
Espesor (T) 12.5 mm
Anchura (W) 19 mm
Altura (H) 55 mm
Ángulo (a) 90 ° Max

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar