Fijador a estructura metálica para refuerzo sísmico liviano en ramal
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Fijador a estructura metálica para refuerzo sísmico liviano en ramal
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- El conector giratorio acepta varillas roscadas de 3/8" y 1/2" (M10 y M12)
- Se fija a miembros de acero con tornillo autoperforante/cortante
Especificaciones
| Acabado | Electrogalvanizado |
| Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.